Опубликуйте свои продукты
Eurobase®48 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®48 Self-supporting steel profile for wall cladding

EUROBASE®48 self-supporting steel profile for wall cladding (4.250.48) as simple or sandwich façade. Depth of profile 48 mm. Cover width 1000 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Cпецификация
  • EUROBASE®48 self-supporting steel profile for wall cladding (4.250.48) as simple or sandwich façade. Depth of profile 48 mm. Cover width 1000 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeurobase_48_fs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)48
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка