Опубликуйте свои продукты
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
Traditional Dual Sliding Shower Door
    Eurotech Showers

    Traditional Dual Sliding Shower Door

    TRADITIONAL TWINGLIDE DUAL SLIDING SHOWER DOOR

    Our Twinglide Series consists of frameless barn door style showers that have both doors operable, which are great options when shower heads and control valves are on opposite walls.

    Cпецификация
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: rain tempered glass
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • Anodized aluminum top track, wall jambs, and bottom sill
      • (4) hanger roller brackets enclosed inside top track
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (1) 24" round-style towel bar with bumper knob on back side
      • Includes (1) back-to-back bumper knob

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Left or right sliding door options
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtraditional
    • Тип продукцииTwinglide Series
    • Группа продукцииDouble Sliding Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Двери для душа
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC010962
    • Название ETIMShower door
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
    • Описание Uniclass 2015Frameless glass door systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка