Опубликуйте свои продукты
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door
    Eurotech Showers

    Vitra-200x Frameless Dual Sliding Shower Door

    VITRA-200X FRAMELESS DUAL SLIDING SHOWER DOOR


    Our Twinglide Series consists of frameless barn door style showers that have both doors operable, which are great options when shower heads and control valves are on opposite walls.

    Cпецификация
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: 5/16″ (8mm) tempered glass (required for larger custom models due to weight limits)
      • Optional: EnduroShield treatment to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • Anodized aluminum top track
      • (4) 45mm dual-sided rollers
      • (4) 28mm dual-sided anti-jump pins
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel, Satin Brass

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (1) 24" flat-style towel bar with knob on back side
      • Includes (1) back-to-back knob
      • Optional handles: flush pull handle, 8" ladder style handle, 18" flat-style handle, 18" ladder-style handle
      • Optional towel bars: 24" ladder-style, 24" rounded-style

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Left or right sliding door options
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvitra-200x
    • Тип продукцииTwinglide Series
    • Группа продукцииDouble Sliding Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Двери для душа
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC010962
    • Название ETIMShower door
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_32
    • Описание Uniclass 2015Frameless glass door systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка