Опубликуйте свои продукты
CORRUGATED stainless steel TUBE DN10-50
Eurotis

CORRUGATED stainless steel TUBE DN10-50

PLT-CSST - Pliable Corrugated stainless steel tubes in AISI304 for distribution of water

DN 10 Int. Diam.=9,3; Ext. Diam=12,2; Thickness=0,25 

DN 12 Int. Diam.=13,2 ; Ext. Diam=16,8; Thickness=0,3

DN 15 Int. Diam.=15,8 ; Ext. Diam=20,0; Thickness=0,3

DN 20 Int. Diam.=19,7; Ext. Diam=25,0; Thickness=0,3

DN 25 Int. Diam.=26,5 ; Ext. Diam=33,0; Thickness=0,3

DN 32 Int. Diam.=33,0 ; Ext. Diam=41,0; Thickness=0,35

DN 40 Int. Diam.=40,0; Ext. Diam=47,7; Thickness=0,35

DN 50 Int. Diam.=51,0 ; Ext. Diam=61,0; Thickness=0,4  

Attention: in order to ensure tightness and anti-loosening, it’s recommended to use our PLT-CSST tubes exclusively with Eurotis’ fittings

Cпецификация

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCORRUGATED-stainless-steel-TUBE-DN10-50
  • Тип продукцииCorrugated pliable PLT-CSST tube stainless steel
  • Группа продукцииEUROWATER
  • Дата публикации2021-01-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63_22
  • Описание Uniclass 2015Corrugated stainless steel pipes and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 24.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steel Pipe for Water Service
  • Номер OmniClass23-27 39 00
  • Наименование OmniClassPiping
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Северная Америка Африка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (40)
4.8 из 5 звезд 4.8 (19)
4.3 из 5 звезд 4.3 (7)
4.7 из 5 звезд 4.7 (21)