Опубликуйте свои продукты
XLERATOR® XChanger Kit ADA
Excel Dryer US

XLERATOR® XChanger Kit ADA

The XChanger Combo Kit allows you to completely retrofit your paper dispenser/waste receptacle with the XLERATOR hand dryer. This panel is easily installed over the space left by the former paper dispenser and will not cause damage to the existing wall surface. The XLERATOR hand dryer with ADA compliant Recess Kit (4" protrusion) is installed into the XChanger leaving your restroom modern, clean and beneficial to the environment.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаexcel_xlerator_xchange_kit_ADA
  • Тип продукцииEquipment
  • Группа продукцииHand dryer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Вспомогательный материалЦинк
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 15
  • Наименование OmniClassHand Dryers
  • Код CSI UniFormat IIE1010
  • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit