Опубликуйте свои продукты
Slats rectangular dining table 200x96x74
Slats rectangular dining table 200x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 200x96x74

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Связаться с expormim

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаslats-rectangular-dining-table-200
    • Тип продукцииSlats
    • Группа продукцииIndoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)960
    • Глубина (мм)2000
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)79
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Описание Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Номер OmniClass23-21 23 15 11
    • Наименование OmniClassResidential Dining Room Tables