Опубликуйте свои продукты
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
    FAAC

    FAAC A951 Swing Internal Door Operator

    Automation for internal doors
    Cпецификация
    • • The A951 controls doors opening and closing with silent and smooth operation • It allows users to easily open doors via a button, sensor or a remote control • It can be installed on the lintel and directly on the structure of the doors, giving flexibility for ease of installation double leaf entrances can be automated using master/slave configuration • Manufactured in compliance with EN16005, the A951 automated system can operate in low energy or manage EN16005 radar monitoring such as the new laser scanner • It silently drives leaves weighing 100kg and 1100mm wide on continuous duty
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFAAC-A951
    • Тип продукцииFAAC
    • Группа продукцииSwing Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)575
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors