Опубликуйте свои продукты
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
    FAAC

    FAAC A952 Internal and External swing door operator

    Internal and External swing door operator

    Cпецификация
    • • Spring tested for more than 1 million cycles • Environmental Product Declaration (EPD) according to ISO 14025 and EN15804+A2 • In compliance with European safety standards EN16005, the A952 automation is equipped with TUV certification for emergency exits • Magnetic Encoder • 5-pin connector for 433 MHz and 868 MHz receivers • Connector for different accessories • Compatible with FAAC Simply Connect • Compact dimensions - 73 x 150 x 715mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFAAC-A952
    • Тип продукцииFAAC
    • Группа продукцииSwing Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-02-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)74
    • Ширина (мм)715
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)12
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors