Уникальная ссылка: | FAAC-J200-SA |
---|---|
Брэнд: | FAAC |
Тип продукции: | FAAC Simply Automatic |
Группа продукции: | Automation - Traffic bollard |
Ширина (мм): | 400 |
Высота (мм): | 600 |
Глубина (мм): | 500 |
Дата публикации: | 2016-06-23 |
Номер версии: | 3 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://faacbollard.ru/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://faacbollard.ru/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://faacbollard.ru/ |
Техническое описание: | https://faacbollard.ru/ |
Видеоинструкции: | https://vimeo.com/showcase/3466267/video/89141587 |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/faac/product/faac-j200-sa
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | Stainless steel |
Разработано в: | Italy |
Страна-производитель: | Italy |
Масса нетто (кг): | 80 |
Категория BIMobject: | Проектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности |
---|---|
Классификация IFC: | Object |
Uniclass 2015 Код: | Pr_20_76_08 |
Uniclass 2015 Описание: | Bollards and impact protectors |
Номер OmniClass: | 23-11 29 35 |
Наименование OmniClass: | Bollards |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Assett Identifier | light retractable semi-automatic bollard to regulate passages in acces restricted areas |
Created By | FAAC |
Created On | 2014 |
Description | light retractable semi-automatic bollard; to regulate traffic in residential applications |
Name | J200 SA painted steel, J200 SA satin stainless steel ; J200 SA |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | retractable semi-automatic |
Colour | grey antracite RAL7021 |
Created By | FAAC |
Created On | 2014 |
Description | light retractable semi-automatic bollard; to regulate traffic in residential applications |
Features | no wiring needed, easy transport, installation and low maintenance |
Finish | painted or satin stainless steel |
Manufacturer | www.faacbollard.com |
Material | S235JRG2 EN10277 steel or AISI316L satin stainless steel |
Model Reference | 116508; 116509 (satin finish) |
Name | J200 SA painted steel, J200 SA satin stainless steel ; J200 SA |
Nominal Height | 600 mm |
Shape | round (cylinder) |
BIMobject®