Опубликуйте свои продукты
FAAC J275 F 2K 20 – СТАЦИОНАРНЫЕ дорожные блокираторы
FAAC

FAAC J275 F 2K 20 – СТАЦИОНАРНЫЕ дорожные блокираторы

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
FAAC J275 F 2K 20 – СТАЦИОНАРНЫЕ дорожные блокираторы Стационарные дорожные блокираторы FAAC J275 2K были разработаны в ответ на постоянно растущий спрос на решения по обеспечению безопасности объектов с интенсивным движением пешеходов, таких как военные базы, правительственные сооружения, логистические центры. Данные блокираторы рекомендуются для защиты периметра стратегически важных объектов в стационарных и комбинированных с выдвижными моделями установках.
Cпецификация
  • FAAC J275 F 2K 20 – СТАЦИОНАРНЫЕ дорожные блокираторы Стационарные дорожные блокираторы FAAC J275 2K были разработаны в ответ на постоянно растущий спрос на решения по обеспечению безопасности объектов с интенсивным движением пешеходов, таких как военные базы, правительственные сооружения, логистические центры. Данные блокираторы рекомендуются для защиты периметра стратегически важных объектов в стационарных и комбинированных с выдвижными моделями установках.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFAAC-J275-F-2K
  • Тип продукцииFAAC
  • Группа продукцииSecurity bollards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)800
  • Ширина (мм)275
  • Глубина (мм)275
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)110
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Описание Uniclass 2015Metal bollards
  • Номер OmniClass23-11 29 35
  • Наименование OmniClassBollards