Опубликуйте свои продукты
FAAC JS 80 R Съемный блокиратор
FAAC JS 80 R Съемный блокиратор
FAAC JS 80 R Съемный блокиратор
    FAAC

    FAAC JS 80 R Съемный блокиратор

    FAAC JS 80 R Съемный блокиратор: - Съемный цилиндр позволяет организовать временный проезд транспорта - Сменный защитный кожух для быстрого обновления внешнего вида - Эксплуатационные характеристики сертифицированы в соответствии с требованиями стандартов PAS 68; IWA 14-1 и ASTM F2656: способен остановить грузовой автомобиль, двигающийся со скоростью 80 км/ч, показатель проникновения P1 - Принцип «неглубокого монтажа»: требуется фундаментная яма минимальной глубины
    Cпецификация
    • FAAC JS 80 R Съемный блокиратор: - Съемный цилиндр позволяет организовать временный проезд транспорта - Сменный защитный кожух для быстрого обновления внешнего вида - Эксплуатационные характеристики сертифицированы в соответствии с требованиями стандартов PAS 68; IWA 14-1 и ASTM F2656: способен остановить грузовой автомобиль, двигающийся со скоростью 80 км/ч, показатель проникновения P1 - Принцип «неглубокого монтажа»: требуется фундаментная яма минимальной глубины
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFAAC-JS-80-R
    • Тип продукцииFAAC
    • Группа продукцииSecurity bollards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)275
    • Глубина (мм)275
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)320
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Описание Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Номер OmniClass23-11 29 35
    • Наименование OmniClassBollards