Опубликуйте свои продукты
R-Panel Wall and Roof Panel
Fabral

R-Panel Wall and Roof Panel

Produced at our Forth Worth, Texas facility, these 26 Gauge steel panels offer a great solution for light commercial and self-storage applications.

Fabral is the premier supplier of metal roofing and wall panels for architectural, educational, commercial, industrial and agricultural applications. From energy-saving cladding for schools to vibrant enclosure systems for large retail chains, Fabral is a reliable solution for whatever market you’re in.

Modern-day models for education facilities have been designed with Fabral products. As the leading provider of metal for building envelope solutions, Fabral systems have been specified for projects in every commercial building segment. Durable exterior cladding is fitting for schools to tightly seal the building — netting next-level energy efficiency.

Cпецификация
  • Substrate Offering: 26 Gauge Steel

    Panel Features: Vertical & Horizontal Applications

    Customizations Available:

    • Mitered Corners
    • Wall & Roof Variations

    Minimum pitch recommended 1:12 (PBR) and 2.5:12 (PBU)

    Hail Resistance: UL2218, Class 4

    Fire Resistance: UL790, Class A

    Maximum Panel Length: Custom cut to lengths up to 40’

    Minimum Panel Length: 4'

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr-panel-wall-and-roof-panel
  • Тип продукцииSystems
  • Группа продукцииArchitectural/Commercial Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Описание Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 11 11
  • Наименование OmniClassExterior Metal Roof Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Белиз
Бермуды
Бонэйр
Британские Виргинские острова
Виргинские Острова
Гаити
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландия
Доминика
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиника
Мексика
Монтсеррат
Никарагуа
Острова Кайман
Острова Теркс и Кайкос
Панама
Пуэрто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Синт-Мартен
Соединенные Штаты Америки
Тринидад и Тобаго
Ямайка
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit