Опубликуйте свои продукты
Notor recessed LED Opal dropped
Fagerhult

Notor recessed LED Opal dropped

A recessed luminaire for all types of suspended ceilings. The opal louvre lowers the suspended ceiling's surface and creates ambient light on the ceiling. Single or continuous installation. Luminaire body in natural anodised, extruded aluminium or white enamelled (RAL 9016). With continuous installation an unbroken line of light is achieved, even via a L-coupling. Key Features Lumen: 1000lm, 1500lm, 2000lm, 3000lm, 3500lm, 4000lm & 6000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised & White Availible Light control: DALI Phase-pulse
Cпецификация
  • Dimensions: Heigh 114mm, Width 80mm, Length 600-2400mm Weight: 1.9kg, 3.5kg, 3.7kg & 7.4kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Luminaire for mounted in ventilated or unventilated suspended ceilings. Installed in suspended ceilings with visible T-bars, VTB (15 or 24 mm) or one-piece suspended ceilings. Accessories available for installation in a concealed T-bar structure (HB) with symmetrically positioned panels. Louvre: Opal – plate in frosted acrylic (PMMA). The louvre hangs down 10 mm from the ceiling and provides ambient luminance to ceiling and wall.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNotor-recessed-LED-opal-dropped
  • Тип продукцииIndoor
  • Группа продукцииRecessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001959
  • Название ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Описание Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Азия Южная Америка Океания Европа Северная Америка Африка