Опубликуйте свои продукты
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 168 Surface mounted

    Surface mounted downlights with integrated option for surface-mounted cable. Available with several reflector and light distribution options. Aluminium luminaire body in white (RAL 9016). Installation section of white plastic (PA). Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm, 2750lm, 3000lm, 3500lm, 3750lm, 3250lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Medium beam, Wide beam Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    Cпецификация
    • Dimension: 168 mm Diameter, 154 mm Height
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPleiad-G4-168-Surface-mounted
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииSurface mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Описание Uniclass 2015Surface luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Южная Америка Океания Европа Северная Америка Африка
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
    Похожие продукты