Опубликуйте свои продукты
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
    Fagerhult

    Pleiad G4 125

    Efficient downlight with excellent technical lighting properties. Choose between several luminous fluxes, reflector options and distribution angles.

    Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003).

    Key Features

    Lumen: 800lm, 900lm, 1000lm, 1100lm, 1200lm, 1300lm, 1600lm, 1700lm, 1800lm, 1900lm & 2000lm   
    Colour temperature: 3000K & 4000K
    Light distubution: Medium beam & Wide beam
    Voltage: 230V
    CRI: 80 & 90
    IP:  IP 44 under a suspended ceiling, IP 20 above a suspended ceiling.
    Standard Colours: White
    Availible Light control:  DALI/Phase-pulse

    Cпецификация
    • Dimensions: 143 mm Diameter, 98 mm Height

      Weight: 0.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPleiad-G4-125
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииRecessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Южная Америка Океания Европа Северная Америка Африка
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
    Похожие продукты