Опубликуйте свои продукты
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
    Fagerhult

    Pleiad G4 70

    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white (RAL 9003) aluminium.
    The black reflector also has a black reflector ring (RAL 9005).

    Key Features:
    Lumen: 1000lm, 1250lm, 500lm, 750lm
    Colour temperature: 3000K, 4000K, 2700K
    Light distubution: Narrow, Medium
    Voltage: 220-240V
    CRI: 80, 90, 95
    IP: 44
    Standard Colours: White, Black
    Available Light control: DaliPhasePulseControl

    Cпецификация
    • Dimension: 82 mm Diameter, 104 mm Height
      Weight: 0.3 kg 
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPleiad-G4-70
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииRecessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Южная Америка Океания Европа Северная Америка Африка
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
    Похожие продукты