Опубликуйте свои продукты
Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-X U41 BPMX FSC | FAKRO

    WINDOW CONSTRUCTION

     

    - Windows are available in the following versions:

     

    • wooden in natural colour (painted with clear water-based varnish),
    • wooden, white (painted with water-based varnish),
    • wooden, white (painted with polyurethane varnish),
    • in an aluminium-plastic version in white.

     

    • The topSafe system, which ensures increased operational and anti-burglary safety.

     

    • Windows also feature thermoPro technology, designed to support thermal performance and long-term product use.

     

    MODERN DESIGN

     

    • Ergonomic and designer handle.

     

    • Modern shape of the cladding.

     

    • Modern colour - anthracite RAL 7016 as standard.
    Cпецификация
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcentre_pivot_ftp_x_u41_bpmx_fsc
    • Тип продукцииRoof window
    • Группа продукцииCentre pivot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings