Опубликуйте свои продукты
Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO
Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO
Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO

    THERMAL PERFORMANCE

     

    • An innovative, large roof window in which the open sashes create a balcony. The upper sash opens upwards, while the lower sash tilts forwards, allowing for easy access to the balcony recess.
    • Windows made with thermoPro technology – higher energy efficiency, increased durability, excellent tightness, and easier installation.

     

    EASY TO CLEAN

     

    • Glazed unit with an easy-to-clean coating.
    • A latch locks the sash when rotated 180°, providing convenient cleaning of the outer pane.

     

    ENHANCED SECURITY

     

    • Toughened outer pane with a lifetime warranty against hail breakage.
    • Laminated inner pane with safety.
    • Increased burglary resistance thanks to the patented topSafe system.

     

    HIGH SOUNDPROOF

     

    • Sound-insulating glass that reduces noise transmission.

     

    FUNCTIONAL ACCESSORIES

     

    • Wide range of accessories.
      Check compatibility.

     

    INSTALLATION RANGE

     

    • 30-55°.
    Cпецификация
    • Window U-value: 1.2 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfgp_balcony_p50_apmx_fsc
    • Тип продукцииRoof window
    • Группа продукцииBalcony windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings