Опубликуйте свои продукты
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI F + Marantec 300 series | FAKRO

    The PROFI garage door is a standard-class product. High-quality components, excellent thermal insulation, and excellent workmanship are its undoubted advantages. It is also distinguished by its ease of installation and the possibility of manual and automatic operation.

     

    SAFETY

     

    - safety panel
    - garage door meets the requirements of the "Clean Air"

     

    THERMAL INSULATION

     

    - 40 mm panel
    - seals around the entire perimeter of the gate

     

    AESTHETICS

     

    - galvanized guide rails and fittings

     

    COMFORT OF USE

     

    - rear strut
    - single rollers

     

    DURABILITY

     

    - durable torsion springs

     

    EFFICIENT INSTALLATION

     

    - simple and quick assembly
    - selected components pre-assembled

     

    CONTROL

     

    - gate operated both manually and automatically
    - can be equipped with Z-Wave or Wi-Fi technology and FAKRO smartHome solutions

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgarage_door_profi_f_marantec_300_series
    • Тип продукцииGarage door
    • Группа продукцииProfi
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалРезина
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors