Опубликуйте свои продукты
Garage door PROFI+ F | FAKRO
Garage door PROFI+ F | FAKRO
Garage door PROFI+ F | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI+ F | FAKRO

    PROFI+ is an enhanced version of the gate, equipped with high-quality components and additional solutions that enhance its functionality. The PROFI+ gate is carefully crafted and can be equipped with FAKRO automation. The PROFI+ gate is available in a full range of typical and non-standard dimensions: from 2.4 m to 6 m wide and up to 3 m high, including intermediate dimensions.

     

    SAFETY

     

    - safe panel
    - protection against spring breakage

     

    THERMAL INSULATION

     

    - 40 mm panel
    - thermal seals as standard

     

    AESTHETICS

     

    - galvanized guide rails and fittings

     

    COMFORT OF USE

     

    - rear strut
    - single rollers

     

    DURABILITY

     

    - durable torsion or tension springs

     

    EFFICIENT INSTALLATION

     

    - simple and quick installation
    - selected elements factory-assembled

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgarage_door_profi_plus_f
    • Тип продукцииGarage door
    • Группа продукцииProfi Plus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалРезина
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors