Опубликуйте свои продукты
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Plus | FAKRO

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)

    LWS Plus is the basic model of the new generation of FAKRO loft ladders. Innovative solutions used in the new construction ensure high comfort of use and faster and easier installation of loft ladders in the ceiling. The loft ladder features a beige-coloured, heat-insulating hatch, which can, for example, be veneered or painted in any colour and can be easily adapted to the character of the interior.

    Cпецификация
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаloft_ladder_lws_plus_2
    • Тип продукцииLoft ladders
    • Группа продукцииWooden loft ladders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Лестницы
    • Классификация IFCЛестница
    • Название по ССКПУ ООНLadders
    • Код ССКПУ ООН30191501
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Описание Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Код CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Номер OmniClass23-17 23 17 15
    • Наименование OmniClassRetractable Stairs
    • Код CSI UniFormat IIC2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIStair Construction