Опубликуйте свои продукты
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP-W | FAKRO

    The MSP-W Pivot leaning staircase thanks to its special design and the use of lightweight spruce wood can be folded away freeing up the space around the staircase when it is not in use. For added safety and comfort as standard the staircase is equipped with a handrail which can be mounted on the left- or right-hand side.

    Cпецификация
    • Weight limit: 160 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmiller_staircase_msp_w_2
    • Тип продукцииLoft ladders
    • Группа продукцииMiller staircase
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Лестницы
    • Классификация IFCЛестница
    • Название по ССКПУ ООНLadders and scaffolding
    • Код ССКПУ ООН301915
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Описание Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Код CSI MasterFormat 201406 43 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Stairs and Railings
    • Номер OmniClass23-17 23 17
    • Наименование OmniClassStairs
    • Код CSI UniFormat IIC2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIStair Construction
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (9)
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (5)