Опубликуйте свои продукты
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
    FAKRO

    Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO

    The LWT loft ladder is a highly insulated (U=0.51W/m²K) ladder intended for energy efficient buildings where great emphasis is placed on minimizing heat loss.

     

    The ladder features the highest rating of air tightness - Class 4.

    Cпецификация
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=0.51 W/m²K Insulation thickness: 7.4 cm Hatch thickness: 8 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаloft_ladder_lwt_2
    • Тип продукцииLoft ladders
    • Группа продукцииWooden loft ladders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Лестницы
    • Классификация IFCЛестница
    • Название по ССКПУ ООНLadders
    • Код ССКПУ ООН30191501
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Описание Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Код CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Номер OmniClass23-17 23 17 15
    • Наименование OmniClassRetractable Stairs
    • Код CSI UniFormat IIC2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIStair Construction