Опубликуйте свои продукты
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWZ Plus | FAKRO

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)

    The LWZ Plus is a 3-section folding wooden ladder with an insulated hatch. The wooden ladder box includes a steel frame, finishing linings slats and a quick installation system. This simplifies installation and reduces the time to fit the ladder in the ceiling.

    Cпецификация
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаloft_ladder_lwz_plus_2
    • Тип продукцииLoft ladders
    • Группа продукцииWooden loft ladders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Лестницы
    • Классификация IFCЛестница
    • Название по ССКПУ ООНLadders
    • Код ССКПУ ООН30191501
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Описание Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Код CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Номер OmniClass23-17 23 17 15
    • Наименование OmniClassRetractable Stairs
    • Код CSI UniFormat IIC2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIStair Construction