Опубликуйте свои продукты
Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYP-X P50 APMX FSC | FAKRO

    Richly equipped pivot window with axis of rotation situated above the centre of the window, so even a tall person can easily walk up to the window edge. When installed in roofs with pitches 39 to 43 degrees the window satisfies the requirements of DIN 5034-1 standard, according to which the bottom window edge has to be placed 95 cm above the floor level and the top minimum 220 cm.

     

    Manufactured in specially prepared pine and vacuum impregnated.
    FYP-V coated with ecological acrylic varnish.

     

    Wide range of additional accessories.
    Suitable for pitches from 20 to 65 degrees.
    Can be installed in combinations.

    Cпецификация
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаraised_axis_fyp_x_p50_apmx_fsc
    • Тип продукцииRoof window
    • Группа продукцииWindows with raised axis of rotation
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings