Опубликуйте свои продукты
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
    FAMELINE เฟมไลน์

    Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Wood Tile & Plank Ceilings are wooden ceiling solutions designed for interior decoration, utilizing a T-bar framing system. These wooden panels are square-shaped with side grooves and are available in sizes of 60x60, 60x120, and 60x180 cm with a thickness of 18 mm. The panels are smooth and are installed using a concealed T-bar framing system that showcases a 5 mm gap around the edges. They are manufactured from MDF (Medium Density Fiberboard) that features High Moisture Resistance (HMR) properties, compliant with E1 quality standards. The panels are coated with a high-quality melamine finish, available in solid colors, wood grain patterns, or can be customized with HPL (High Pressure Laminate) to complement the design style of the building.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFameline-Wood-Tile-Plank-Ceiling
    • Тип продукцииCeiling
    • Группа продукцииWood-Tile-Plank
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2023-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)18
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДВП средней плотности
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    • Масса нетто (кг)13.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Номер OmniClass23-15 19 23
    • Наименование OmniClassCeilings

    Доступно в регионах:

    Азия