Опубликуйте свои продукты
Woodwright Ceilings - Tavola
Hunter Douglas Ceilings

Woodwright Ceilings - Tavola

1.8 из 5 звезд1.8(5 отзывы)
Woodwright™ Tavola™ Beams & Baffles
With linear spaced objects in the ceiling, the Tavola™ Beam and Baffle Series offers a lightweight aluminum beam and baffle solution for interior commercial spaces. Available in limitless paints, veneers and wood-look coatings, Tavola Beam and Baffles offer plenum masking, acoustics and sophisticated aesthetics.

Key Features
  • Key Features
  • Lightweight aluminum profiles
  • Beams up to 10' length
  • 3 perforation patterns for elevated acoustics
  • Client-specific shapes
  • Available in paints and wood-look paints
  • Available with profile-wrapped veneers
  • Standard heavy-duty 15/16 T-grid support system
  • Class A Fire Rated, per ASTM E-84
  • No VOCs: No added urea-formaldehyde
  • GREENGUARD Gold Certified
  • High recycled aluminum content
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhunterd-wood-tavola
  • Тип продукцииSpecialty Ceilings
  • Группа продукцииWoodwright Ceilings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1914-06-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки