Опубликуйте свои продукты
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
    FAMELINE เฟมไลน์

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    "Alumium Decorative Louvers: Litewood series • Louver panels are pre-coated in wooden finish • Louver panels are roll formed finish • Snap system are easy to install • Panels do not required screws to install on the carriers • Suitable for internal are external application • 10 years warranty"
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFameline_Decorative-Louver_Litewood
    • Тип продукцииDecorative-Louvers
    • Группа продукцииLitewood-Panel
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2023-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6000
    • Ширина (мм)25
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    • Масса нетто (кг)2.12
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
    • Номер OmniClass23-17 21 11
    • Наименование OmniClassExterior Protection of Openings

    Доступно в регионах:

    Азия