Опубликуйте свои продукты
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
    FAMELINE เฟมไลน์

    Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box design, manufactured from extruded aluminium, with dimensions of 20x50 mm. It is designed to provide external shading, sunlight blocking, and ventilation. It can be installed both vertically and horizontally. Additionally, the gaps between the blades can be adjusted to meet specific requirements. (Recommended areas: machinery room, terrace, CDU shading)
    Cпецификация
    • Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box-shaped design, measuring 20x50 mm. Installed with a panel spacing of 50 mm, attached to aluminum frame brackets. Drilled holes for securing the panels with water-resistant aluminum caps. Provides the desired design for external shading systems, blocking sunlight, and ventilation.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFameline_Sun-Louver_Tube-2050RT
    • Тип продукцииSun-Louvers
    • Группа продукцииTube
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2023-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6000
    • Ширина (мм)20
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    • Масса нетто (кг)1.82
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
    • Номер OmniClass23-17 21 11
    • Наименование OmniClassExterior Protection of Openings

    Доступно в регионах:

    Азия