Опубликуйте свои продукты
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
    FAMELINE เฟมไลน์

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    The Mega+ Clip-in System Ceiling is designed for interior building decoration, focusing on the details of design transmission to achieve seamless panel joints. With clip-in installation and a frame system, it allows for quick work, reducing the time needed for screw fastening, while maintaining the panel's strength. It also features a swing-down service function above the ceiling, making it convenient to open the hanging panels on the frame.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • Тип продукцииCeiling
    • Группа продукцииTile-Plank-Ceiling
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2023-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)15
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)3600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    • Масса нетто (кг)6.26
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Номер OmniClass23-15 19 23
    • Наименование OmniClassCeilings

    Доступно в регионах:

    Азия