Опубликуйте свои продукты
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)
    Faraone

    KLIMA - Facade - with insulated glass (double room)

    Suspended curtain walls Klima

    New system for point-fixed glass curtain walls with high insulation up to a value of UcW 0,7 W/m2 K. The new point-fixed glass curtain wall with insulating glass up to 3 glass sheets, designed to meet all the provisions of “Casa Clima” ensuring big results for energy saving. Kilma project responds to the actual economic situation: - High performance at low cost. - No glass drilling.

    Cпецификация
    • some values for standard products: . Klima with 3 glasses, insulation class UcW 0,8 W/m2 K. (with special glasses also up to UcW 0,7 W/m2 K). . Klima with 2 glasses, insulation class UcW 1,1 W/m2 K. (insulating glasses with hot small tube, external selective glass and internal glass low emission and argon gas).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаklima03-facade
    • Тип продукцииCurtain Wall
    • Группа продукцииKlima
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-03-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls