Опубликуйте свои продукты
Window Flashing Profile for Exterior Openings - XWF
Tamlyn

Window Flashing Profile for Exterior Openings - XWF

Provides an easy to install and long-lasting method of minimizing water penetration. Used over window trim, band boards, panel intersections, and material transitions.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Window Flashing on horizontal applications where the exterior flange can catch water.

Cпецификация
  • ITEM ID:

    XWF78

    • A: 1-1/4”
    • B: 7/8”

    XWF114

    • A: 1-3/4”
    • B: 1-1/4”

    XWF112

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/2”

    XWF158

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-5/8”

    XWF2

    • A: 2”
    • B: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-021
  • Тип продукцииWindow & Opening Flashing Systems
  • Группа продукцииWindow Flashing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки