Опубликуйте свои продукты
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities
    Faraone

    Ninfa Stadio, the glass railing for sports facilities

    INDICATED FOR HIGH PERFORMANCE, TESTED UP TO 1,000 KG/M Glass and aluminium balustrades of robust design. Balustrade for resistance to heavy loads. Suitable for installations in places subject to great crowds such as stadiums and sports centres.
    Cпецификация
    • The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa Stadio: Solutions valid for UNI EN 13.200-3 norm with a request increase of + 20% or + 50%.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаninfa-stadio
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииNinfa - high performance glass railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Описание Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing