Опубликуйте свои продукты
BLIT 300 Track projector black 33W 3000K CRI90
BLIT 300 Track projector black 33W 3000K CRI90
    Faro Barcelona

    BLIT 300 Track projector black 33W 3000K CRI90

    BLIT 300 is a black track projector, with a color temperature of 3000K, a CRI90 and a power of 33W. This track spotlight creates a uniform light effect, perfect for illuminating walls.
    Cпецификация
    • Reference: 012893092

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776333949

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Serie: 0125

      Body material: Aluminium+Glass

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Power max (W): 33W

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 106,58

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 3517

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 3000K

      TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: ASYM

      Total height: 185

      Length: 300

      Depth: 40

      Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 1,90

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка012893092_-_BLIT-300-Track-projector-black-33W-3000K-CRI90
    • Тип продукцииArchitectural
    • Группа продукцииSURFACE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Масса нетто (кг)190
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted