Опубликуйте свои продукты
DEEP78 Downlight square without frame white 15° 4000K stripy
DEEP78 Downlight square without frame white 15° 4000K stripy
    Faro Barcelona
    Архив

    DEEP78 Downlight square without frame white 15° 4000K stripy

    Square trimless white downlight. DEEP78 is a series of recessed luminaires designed for lighting retail and work spaces. The 15° version is ideal for spot lighting. With a heat temperature of 4000K, this downlight allows warm, comfortable atmospheres to be created. The Stripy diffuser projects light linearly.
    Cпецификация
    • Fixing: Ceiling

      Body Material: Aluminium+PC

      Body Finish: White

      Light Source: COB LED

      Light Source Included: Yes

      Power Max.: 18W

      IP: 23

      Type: III

      Maximum Driver Info: 500mA CC

      Colour Temperature: 4000K

      CRI: 85

      Lumens Max: 1240lm

      Opening Degrees: 15

      Total Height: 145

      Length: 103

      Depth: 103

      Additional Rods Included in the Box: No

      Reference: 3085084011S

      Series: 30001

      EAN: 8421776206724

      Tariff Item: 9405119090

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3085084011S_-_deep78-downlight-square-without-frame-white-15-deg-4000k-stripy
    • Тип продукцииArchitectural
    • Группа продукцииRecessed Lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Название по ССКПУ ООНDownlighting fixtures
    • Код ССКПУ ООН39111515
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Описание Uniclass 2015Downlights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL