Опубликуйте свои продукты
STAN Black track projector
STAN Black track projector
STAN Black track projector
    Faro Barcelona

    STAN Black track projector

    STAN is a black track projector designed for spaces where it is necessary to incorporate a point of light. It is made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser, it is the ideal solution to provide accent lighting.
    Cпецификация
    • Reference: 43721

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168183

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 160

      Length: 60

      Depth: 100

      Total diameter: 60

      Related accessory: 43728

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00215

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.331

      PCS: 420

      Net weight consolidated item: 0.225

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43721_-_stan-black-track-projector
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииTRACK
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАБС-пластик
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Название по ССКПУ ООНTrack lighting
    • Код ССКПУ ООН39111508
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Описание Uniclass 2015Spot lights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Наименование OmniClassSpotlight Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL