Опубликуйте свои продукты
ECO INDUS M White fan
Faro Barcelona

ECO INDUS M White fan

Ceiling fan ideal for rooms from 13m2 to 17.6m2. Engine made of steel and steel blades. The finish of the blades is white. Powered by wall regulator, included. It has 3 adjustable speeds. This contemporary fan has a reverse function and intuitive installation. This fan can be installed on sloped ceilings.
Cпецификация
  • Reference: 33005-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158597

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1374

    Body material: Steel

    Blade material: Steel

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 320

    Length: 1200

    Depth: 1200

    Total diameter: 1200

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 75-42-23

    RPM: 320-230-150

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 245

    Individual box width: 205

    Length individual box: 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0.019588

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.2

    PCS/PALLET: 48

    Net weight consolidated item: 5,20

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33005-110_-_ECO-INDUS-M-White-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWithout Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)520
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)