Опубликуйте свои продукты
LANTAU Matt nickel fan
LANTAU Matt nickel fan
LANTAU Matt nickel fan
LANTAU Matt nickel fan
    Faro Barcelona

    LANTAU Matt nickel fan

    Contemporary ceiling fan with a groundbreaking and impressive design, ideal for ventilating rooms from 17.6m2. Motor made of steel and wooden blades. The finish of the blades is dark walnut. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds with a consumption of 14-30-65W and 90-140-180 revolutions per minute depending on speed. This fan has a reverse mode, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 147.56 m3 min / 5211 CFM. Suitable for sloped roof.
    Cпецификация
    • Reference: 33370

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776062702

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3337

      Blade material: Wood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 330

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 160

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 14-30-65

      RPM: 90-140-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 305

      Individual box width (MM): 210

      Length individual box (MM): 695

      Volume Box Ind. Trawl: 0.044515

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

      PCS: 20

      Net weight consolidated item: 6,90

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33370_-_lantau-matt-nickel-ceiling-fan
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)