Опубликуйте свои продукты
WIND White ceiling fan
Faro Barcelona

WIND White ceiling fan

WIND White Ceiling Fan
Cпецификация
  • Reference: 33392-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776138964

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3392

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 590

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 300

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 16-35-59

    RPM: 96-146-195

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 366

    Individual box width: 346

    Length individual box: 586

    Volume Box Ind. Trawl: 0.074209

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.9

    PCS/PALLET: 12

    Net weight consolidated item: 8,90

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33392-110_-_WIND-White-ceiling-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWith Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)890
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция