Опубликуйте свои продукты
WINCH FAN Brown ceiling fan
Faro Barcelona

WINCH FAN Brown ceiling fan

WINCH inspired by the gas lights of the old Mediterranean fishing boats, a design fan by Farolab. WINCH is a fan with light ideal for rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Suitable for inclined ceilings and to be installed directly on the ceiling.
Cпецификация
  • Reference: 33396-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328143

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1615

    Body material: Steel

    Blade material: MDF

    Body finish: Dark Brown

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E26

    No. Bulb socket: 2

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 520

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 400

    Engine type: AC

    Number of speeds: 3

    W: 15-30-60

    RPM: 90-145-190

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.067919

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8.2

    Net weight consolidated item: 8,20

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33396-110_-_WINCH-FAN-Brown-ceiling-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWith Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)820
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
5.0 из 5 звезд 5.0 (9)
3.7 из 5 звезд 3.7 (13)