Опубликуйте свои продукты
YAKARTA M White fan
YAKARTA M White fan
YAKARTA M White fan
YAKARTA M White fan
    Faro Barcelona

    YAKARTA M White fan

    Timeless style white ceiling fan with light and 4 reversible blades. Its materials and finishes give it an attractive and elegant appearance. JAKARTA is ideal for rooms from 13m2 to 17.6m2. Driven by chains. This fan has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function, and can be used in the coldest winter months. Perfect for colonial environments. Suitable for inclined ceilings and to be installed directly on the ceiling.
    Cпецификация
    • Reference: 33712-12

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776235342

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3378

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 520

      Length: 1210

      Depth: 1210

      Total diameter: 1210

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 400

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 14-23-51

      RPM: 115-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,059248

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.52

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33712-12_-_yakarta-led-white-ceiling-fan
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWith Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)