Опубликуйте свои продукты
MENO L White fan
Faro Barcelona

MENO L White fan

Extra long ceiling fan ideal for spaces from 17.6 m² to 28 m². Motor made of aluminum and white ABS wooden blades. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. MENO has a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
Cпецификация
  • Reference: 33782

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776168978

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3395

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 320

    Length: 1350

    Depth: 1350

    Total diameter: 1350

    Canopy diameter: 150

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 5

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 22-43-85

    RPM: 108-162-235

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 605

    Volume Box Ind. Trawl: 0.058988

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.08

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 4.9856

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33782_-_MENO-L-White-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWithout Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)4.9856
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)