Опубликуйте свои продукты
Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small
Febco

Double Check Valve Assemblies with Union End Ball Valves - Small Diameter - 850U Small

The FEBCO Series 850U Double Check Valve Assemblies are
designed for non-health hazard applications. Series 850U are
designed to protect drinking water supplies from dangerous
cross-connections in accordance with national plumbing codes
and water authority requirements for non-potable service applications such as irrigation, fireline, or industrial processing.
End Connections – NPT ANSI/ASME B1.20.1.

Cпецификация
  • Outlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • No Shutoff Valve
    • Quarter Turn Ball Valve

    Inlet Connection Type

    • Female Threaded
    • Union Joint

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Body Finish

    • Bronze


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка850U-small
  • Тип продукцииBackflow Prevention
  • Группа продукцииDouble Check Valve Assemblies
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Описание Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 31 11
  • Наименование OmniClassBackflow Preventors
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING