Опубликуйте свои продукты
Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1
Febco

Durable Valve and Meter Support Stand - BF-STD-1

This 10 to 38 inch durable valve and meter support stand allows for quick and easy installation and allows the height to be field adjustable. This pair of support stands are made of all-welded construction and a corrosion resistant coating on bars. They also have an epoxy coated cast iron yoke and mounting plate and zinc plated steel support cylinders.

Cпецификация
  • Features

    • Durable welded construction
    • Corrosion resistant coating on bars
    • Adapts to fit varying installation heights
    • Epoxy coated yoke and mounting plate

    Specifications

    • Body Material Cast Iron
    • Brand Name FEBCO
    • EANUCCCode 643925025118
    • Height Adjustment 10 to 38 IN
    • Lead Free Not In Scope
    • Part Number 0710249
    • Series BF-STD-1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBF-STD-1-Support-stand
  • Тип продукцииBackflow Prevention
  • Группа продукцииBackflow Preventer Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Описание Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 31 11
  • Наименование OmniClassBackflow Preventors
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING