Опубликуйте свои продукты
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Series 406 Detector Check is designed for automatic fire sprinkler systems. Meter detects leakage and/or theft of water from automatic sprinkler systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Cпецификация
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDetector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • Тип продукцииCheck Valves
  • Группа продукцииSingle Check Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНInline check valves
  • Код ССКПУ ООН40141622
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING