Опубликуйте свои продукты
FORCE W 60
Ferroli

FORCE W 60

Конденсационный котёл большой мощности, предназначенный как для самостоятельного использования, так и в составе каскадных установок. Максимальная тепловая мощность (50°/30° C) 60,8 kW КПД (50°/30° C) 104,8 % Класс NOx 6° Максимальное рабочее давление 6 bar
Cпецификация
  • Конденсационный котёл большой мощности, предназначенный как для самостоятельного использования, так и в составе каскадных установок максимальной мощностью до 600 кВТ. Литой моноблочный теплообменник из алюминиево-кремниевого сплава, спроектированный для обеспечения максимальной эффективности и минимальных перепадов давления в водяном контуре. Широкий диапазон модуляции мощности Горелка из металлического микроволокна с полным предварительным смешением для микропламенного сжигания с очень низкими выбросами загрязняющих веществ (класс 6 в соответствии с EN 15502-1). Может работать на природном газе или сжиженном газе. Гидравлический блок (опция) с трехходовым краном для слива теплоносителя котла и обратным клапаном. Возможен выбор между двумя циркуляционными насосами, со стандартным и с высоким напором (опции) Системы защиты котла: • Двойное измерение температуры (подачи и обратки) для работы при постоянной ΔT • Датчик защиты теплообменника от перегрева, откалиброванный до 95°C • Датчик безопасности дымовых газов • Реле минимального давления с порогом срабатывания 0,8 бар • Предохранительный сбросной клапан 6 бар Автоматика котла может управлять системой с двумя прямыми зонами отопления или одной прямой зоной отопления и бойлером косвенного нагрева ГВС, или более сложными системами в сочетании с блоком зонного регулирования FZ4B. При подключении опционного датчика уличной температуры управление зонами отопления может осуществляться в погодозависимом режиме. Закрытая камера сгорания, в канале дымоудаления установлен обратный клапан для работы с коллективным коллектором дымоудаления. Котёл имеет возможность внешнего управления: • регулирование мощности или температуры с сигналом 0 - 10 В. • протоколы связи Modbus и OpenTherm. • дистанционная индикация сигнала неисправности. • дистанционный сброс неисправности. Встроенная каскадная автоматика типа «Ведущий / ведомый» с системой самонастройки и возможностью настройки процесса включения / выключения каждого котла. Принадлежности для гидравлики, газа и дымовых газов представлены для каскадной установки с 2, 3 и 4 модулями.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFORCEW60W80
  • Тип продукцииHVAC - Boilers
  • Группа продукцииBoilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)460
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)67
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Наименование OmniClassCondensing Boilers
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
Похожие продукты