Опубликуйте свои продукты
MACH 370
Ferroli

MACH 370

Конденсационный котел большой мощности с широким диапазоном модуляции, для наружной установки. Максимальная выходная мощность в режиме нагрева (50/30°C) 371 кВт Класс NOx 6 Максимальное рабочее давление 6 Бар Диапазон модуляции (Pmin/Pmax) 1/25
Cпецификация
  • Конденсационный котел большой мощности с широким диапазоном модуляции, до 1/40. Предназначен для установки как в технических помещениях, так и на открытом воздухе без дополнительной защиты (до температуры -5 °C). Панель управления защищена дверцей, встроенной в корпус. Контур дымоудаления котла – с всасыванием воздуха на месте установки котла. Котёл MACH представляет собой каскад конденсационных модулей, смонтированных в едином корпусе, имеющих единую автоматику и соединённых коллекторами подачи и обратки системы отопления, подачи газа и дымоудаления. Каждый модуль имеет максимальную мощность 75 кВт с глубиной модуляции 1/5. Каждый модуль в своём составе имеет теплообменник, горелку, газовый клапан, вентилятор, электрод розжига и контроля пламени, обратный клапан в контуре подачи воздуха, модулирующий циркуляционный насос, трёхходовой кран слива теплоносителя, обратный клапан контура отопления, электронную плату управления работой модуля, датчики NTC подачи и обратки. Теплообменник изготовлен из алюминиево-кремниевого сплава, обеспечивающий максимальную эффективность и минимальный перепад давления в гидравлическом контуре. Горелка – полного предварительного смешения, изготовлена из металлического микроволокна. Имеет очень низкие выбросы загрязняющих веществ (класс 6 в соответствии с EN 15502-1). Может работать на природном или сжиженном газе. Газовый клапан – с механическими настройками подачи газа. Обратный клапан дымовых газов встроен в группу всасывания воздуха. Элементы защиты конденсационного модуля: * Двойное измерение температуры – подачи и обратки – совместно с модулирующим циркуляционным насосом обеспечивает работу котла с постоянной ΔTо (регулируется от 0 до 60°C) * электрод контроля пламени * 3-ходовой запорный клапан для слива теплоносителя * обратный клапан на подаче системы отопления * запорный кран на трубопроводе подачи газа Автоматика MACH может управлять системой с двумя прямыми зонами отопления или одной прямой зоной отопления и бойлером косвенного нагрева ГВС, или более сложными системами в сочетании с блоком зонного регулирования FZ4B. При подключении опционного датчика уличной температуры управление зонами отопления может осуществляться в погодозависимом режиме. Котёл имеет возможность внешнего управления: * регулирование мощности или температуры с сигналом 0 - 10 В * протоколы связи Modbus (в сочетании с терморегуляцией THETA+) * протокол OpenTherm. * дистанционное отображение сигнала неисправности * дистанционный сброс неисправности. Элементы защиты котла: * Реле минимального давления с порогом срабатывания 0,8 бар * Датчик температуры дымовых газов * Воздухоотводчик в коллекторе подачи системы отопления. В сочетании с блоком каскадного и зонного регулирования THETA+ возможно соединение в каскад большего количества котлов MACH (до 8 единиц). Коллекторы системы отопления, подачи газа и дымоотвода могут быть подключены к котлу как справа, так и слева. Котёл поставляется в комплекте с соответствующими глухими фланцами. Котёл имеет 4 прочных поворотных колеса, которые облегчают разгрузку и перемещение во время установки, а также регулируемые ножки для позиционирования котла.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMACH370450
  • Тип продукцииHVAC - Boilers
  • Группа продукцииBoilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1550
  • Ширина (мм)1630
  • Глубина (мм)710
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)360
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Наименование OmniClassCondensing Boilers
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
Похожие продукты