Опубликуйте свои продукты
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
    FFUUSS

    FFUUSS DOM

    ffuuss dom - soap dispenser

    Elegant and customizable, the best hydroalcoholic soap and / or gel dispenser for superior hygiene.

    • Two models to choose from
    • Color range and product customization for a tailor-made design

    ffuuss dom Style

    • 8 ABS colors available
      • Gloss finish

      ffuuss dom Premium

      • 20 customizable painted colors
      • Matte / gloss finish
      • Customizable design, choose the color and / or add your brand or logo
      Cпецификация
      • Refill bags

        • Hydroalcoholic gel
        • Proderm soap

        How it is used

        Attach the soap dispenser to the wall by screwing it on or using double-sided tape. Open the ffuuss soap dispenser and insert the key into the adjacent keyhole to refill the machine.

        In-built safety lock

        Anti-drip valve

        Bag: Place the replacement bag on the internal valve (with the outlet tab facing out) and press down.


        DC and batteries: The batteries have a useful life of approximately 30,000 gel dispenses.

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаffuuss-dom
      • Тип продукцииFFUUSS Dispensers
      • Группа продукцииFFUUSS Dispensers DOM
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-12-20
      • Номер версии1
      • Высота (мм)277
      • Ширина (мм)136.2
      • Глубина (мм)101
      Связанные
      • Основной материалАБС-пластик
      • Разработано вИспания
      • Страна-производительИспания
      • Масса нетто (кг)0.74
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
      • Классификация IFCПредмет мебели
      • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
      • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
      • Номер OmniClass23-31 25 29 13
      • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers
      • Код CSI UniFormat IIE2010
      • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings