Опубликуйте свои продукты
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor
Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor
    FINBIN / Lehtovuori

    Bermuda Quad, litter bin, recycling, 4 waste streams, indoor

    Innovatively designed FinBin® Bermudas are extremely popular all over the world. You can find these bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    Cпецификация
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.

      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43344

      Measurements (w*d*h)
      1560*450*770 mm

      Aperture (Ø)
      200 and 217*104 mm

      Weight
      66 kg

      Capacity
      4*100 l, four bag frames for 150 l refuse sacks

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbermuda-quad-indoor-litter-bin
    • Тип продукцииLitter bin
    • Группа продукцииRecycling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)770
    • Ширина (мм)1560
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    • Масса нетто (кг)66
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Описание Uniclass 2015Litter bins
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Наименование OmniClassInterior Waste Bins

    Доступно в регионах:

    Европа