MODUL BIN SHELTER is a flexible and versatile solution to your waste collection point’s needs. It can be used with all the commonly known waste bin models.
Bin shelters can be connected to each other from the ends to form an unified combination of several bin shelters. Modul adjusts to different environments perfectly.
Standard colour is RAL7024 but other RAL colours and our own FinBin Black -colour are available as an option.
The aperture is equipped with hinged, gas spring-supported loading hatch. There are two options for the hatch: large and small. The loading hatch can be equipped with 2-cylinder lock housing. The client can then serialize the locks for the real estate’s keys.
We have also taken into account the fire safety of waste collection points and Modul 1 model is also available as an fire-isolated version. The inside of the bin shelter is lined with A1 category non-combustible fireproof panels.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |